Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
USV-Anlage 3000VA(2700W), Line Intercative, Überbr.Zeit 10min(70% Last), 8 x IEC
USV Kompaktanlagen
Legrand
USV-Anlage 3000VA(2700W), Line Intercative, Überbr.Zeit 10min(70% Last), 8 x IEC
Best.-Nr. 310048
EAN.
3414970499264
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Input voltage | 165-300 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 230-250 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 2700 W |
Output apparent power | 3000 VA |
Number of phases secondary | 1 |
SNMP | Yes |
Voltage type | AC |
Height | 88 mm |
Width | 440 mm |
Depth | 650 mm |
Weight | 37 kg |
Bridging time full load | 8 min |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Line-interactive |
---|---|
Construction type | 482.6 mm (19 inch) device |
Max. voltage distortion output (linear load) | 3 % |
Output power factor | 0.9 |
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | Yes |
Number of output connections C13 | 8 |
Number of output connections C19 | 1 |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Lead |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 2380 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Dokumentation
5 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION