![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310081-WEB-L.jpg)
USV-Anlage 600VA(360W), Line Interactive, Überbr.Zeit 5min, 6 x Schutzkontakt
USV Kompaktanlagen
Legrand
USV-Anlage 600VA(360W), Line Interactive, Überbr.Zeit 5min, 6 x Schutzkontakt
Best.-Nr. 310081
EAN.
3414971227248
Rabattgruppe : L17K
176,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Eingangsspannung | 170-280 V |
---|---|
Primärfrequenz | 45-65 Hz |
Anzahl der Primärphasen | 1 |
Ausgangsspannung | 207-253 V |
Sekundärfrequenz | 49-61 Hz |
Ausgangswirkleistung | 360 W |
Ausgangsscheinleistung | 600 VA |
Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
SNMP | Nein |
Spannungsart | AC |
Höhe | 89.5 mm |
Breite | 190 mm |
Tiefe | 296 mm |
Gewicht | 5 kg |
Überbrückungszeit Volllast | 0 min |
Netzwerkmanagementfähig | Nein |
USV-Technologie | Line-Interaktiv |
Bauform | Standgerät |
Ausgangs-Leistungsfaktor | 0.6 |
Gesamteffizienz | 96 % |
---|---|
Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
Automatische Ausschaltfunktion | Nein |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO | 6 |
Schutzart (IP) | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Lagertemperatur | 0-40 °C |
Schallpegel | 40 dB |
Lastart | Universal |
Mit Steckdose | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | VRLA |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Blei |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 2050 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |
Dokumentation
6 Dokumente
Whitebook
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION