Direkt zum Inhalt
Logo print

USV Anlage 800VA (480W), Offline, 8 Schutzkontakt , USB Schnittstelle, LED Anzeige

Keor Legrand

USV Anlage 800VA (480W), Offline, 8 Schutzkontakt , USB Schnittstelle, LED Anzeige

Best.-Nr. 310332 EAN. 3414971529403
Rabattgruppe : L17K
327,05 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Eingangsspannung 160-290 V
Primärfrequenz 45-65 Hz
Anzahl der Primärphasen 1
Ausgangsspannung 207-253 V
Sekundärfrequenz 49-61 Hz
Ausgangswirkleistung 480 W
Ausgangsscheinleistung 800 VA
Anzahl der Sekundärphasen 1
SNMP Nein
Spannungsart AC
Höhe 440 mm
Breite 88 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht 5.5 kg
Überbrückungszeit Volllast 1 min
Netzwerkmanagementfähig Nein
USV-Technologie Offline
Bauform 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Ausgangs-Leistungsfaktor 0.6
Gesamteffizienz 98 %
Potentialfreier Schaltkontakt Nein
Automatische Ausschaltfunktion Nein
Eingangsanschluss C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO 8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss 0
Einsatztemperatur 0-40 °C
Lagertemperatur 0-40 °C
Schallpegel 40 dB
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein
Lastart universal und LED Retrofit
Mit Steckdose Ja
Enthält Batterie oder Akku Ja
IEC code (Pack 1) VRLA
Batterie oder Akku (Pack 1) Akkumulator (wiederaufladbar)
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Blei
Anzahl Pack 1 1
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) 1
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) 2050 g
Lage Pack 1 Das Produkt enthält eine Batterie
Verordnungstyp (Pack 1) I: Industriell (nicht tragbar)

Dokumentation

6 Dokumente
Whitebook
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Technisches Datenblatt
UPS_LGR_0153_GB_AA.pdf pdf (0.12 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10625AC.pdf pdf (1.21 Mo)
Technisches Datenblatt
UPS_LGR_0153_DE_AA.pdf pdf (0.12 Mo)
Bedienungsanleitung
LE11755AA.pdf pdf (3.91 Mo)
Technisches Handbuch
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)