Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure 3-Fach Rahmen LEDer

Valena Life Allure Legrand

Valena Allure 3-Fach Rahmen LEDer

Best.-Nr. 754453 EAN. 3414970479082
Rabattgruppe : L217
97,10 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 3
Montagerichtung horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal 3
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 6
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 1
Mit Montagerahmen Nein
Unterputzmontage Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Leder
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz sonstige
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe braun
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Befestigungsart einrasten
Breite 234 mm
Höhe 93.5 mm
Tiefe 10 mm
Einbauhöhe 0 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -5-70 °C
Tropenholzart Nicht anwendbar
Holzzertifizierung (Liste) Nicht anwendbar
Klimazone des Holzes Nicht anwendbar

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02209EN-01.pdf pdf (0.22 Mo)
Technisches Datenblatt
F02209DE-01.pdf pdf (0.22 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
754303_AllCATPart.stp ifc (17.82 Mo)
8 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-003511 (0.46 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001615 (0.97 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung