Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure 5-Fach Rahmen White Glass

Valena Life Allure Legrand

Valena Allure 5-Fach Rahmen White Glass

Best.-Nr. 755545 EAN. 3414970486226
Rabattgruppe : L217
247,30 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of units 5
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 5
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 10
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Glass
Material quality Glass
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour White
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 374.5 mm
Height 93 mm
Depth 10 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02210DE-00.pdf pdf (0.7 Mo)
Technisches Datenblatt
F02210EN-00.pdf pdf (0.7 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
754305_AllCATPart.stp ifc (26.26 Mo)
7 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001615 (0.97 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung