Valena Allure Abdeckung Bewegungsmelder Komfort Farbe: Mandelweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Allure Abdeckung Bewegungsmelder Komfort Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. 752280
EAN.
3414970477408
Rabattgruppe : L217
17,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Zentralplatte |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Verwendung | Zeitschalter |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | Beige |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 54.9 mm |
Höhe | 54.6 mm |
Tiefe | 17 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION