Valena Allure Abdeckung Bewegungsmelder Standard Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Allure Abdeckung Bewegungsmelder Standard Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 752179
EAN.
3414970477286
Rabattgruppe : L217
16,50 €
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
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
---|---|
Verwendung | sonstige |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 45 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 12 mm |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION