![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754726-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Allure Abdeckung für 3-fach RCA . Farbe: Mandelweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Allure Abdeckung für 3-fach RCA . Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. 754726
EAN.
3414970475961
Rabattgruppe : L217
12,75 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
---|---|
Verwendung | S-Video |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
---|---|
Farbe | Beige |
RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
Transparent | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Zugentlastung | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 9 mm |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION