Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure Abdeckung für TV+R-SAT (30mm Hirschmann). Farbe: Schwarz

Valena Life Allure Legrand

Valena Allure Abdeckung für TV+R-SAT (30mm Hirschmann). Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 754808 EAN. 3414970480088
Rabattgruppe : L217
11,45 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Utilization Other
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Colour Black
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 58.3 mm
Device height 58.3 mm
Device depth 9.3 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C