Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure Abdeckung für TV+RJ45 Einsatz (KAT6 UTP). Farbe: Mandelweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Allure Abdeckung für TV+RJ45 Einsatz (KAT6 UTP). Farbe: Mandelweiß

Best.-Nr. 754836 EAN. 3414970480323
Rabattgruppe : L217
9,08 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung sonstige
Tragring Nein
Mit Staubschutz Nein
Mit Klappdeckel Ja
Auslassrichtung gerade
Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Nein
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe Beige
RAL-Nummer (ähnlich) 1013
Transparent Nein
Befestigungsart einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Mit Zugentlastung Nein
Lüsterklemme Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 54.8 mm
Gerätehöhe 54.6 mm
Gerätetiefe 8.3 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
754835_AllCATPart.stp ifc (6.75 Mo)