Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure Abdeckung MyHome DUAL-Bewegungsmelder AL

MyHOME Legrand

Valena Allure Abdeckung MyHome DUAL-Bewegungsmelder AL

Best.-Nr. 754927 EAN. 3414970570284
Rabattgruppe : L217
14,50 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Funk bidirektional Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberflächenschutz sonstige
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) 7040
Transparent Nein
Breite 64 mm
Höhe 64 mm
Tiefe 20 mm
Einbautiefe 20 mm
Schlagfestigkeit Sonstige
Einsatztemperatur -25-70 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Halogenfrei Nein
Antibakterielle Behandlung Nein