Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure Abdeckung MyHome PIR-Bewegungsmelder mandelweiss

MyHOME Legrand

Valena Allure Abdeckung MyHome PIR-Bewegungsmelder mandelweiss

Best.-Nr. 754904 EAN. 3414970570079
Rabattgruppe : L217
13,80 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Funk bidirektional Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberflächenschutz sonstige
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe Beige
Transparent Nein
Breite 64 mm
Höhe 64 mm
Tiefe 20 mm
Einbautiefe 20 mm
Schlagfestigkeit Sonstige
Einsatztemperatur -25-70 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Halogenfrei Nein
Antibakterielle Behandlung Nein