Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure Abdeckung MyHome PIR-Bewegungsmelder ultraweiss

MyHOME Legrand

Valena Allure Abdeckung MyHome PIR-Bewegungsmelder ultraweiss

Best.-Nr. 754903 EAN. 3414970570048
Rabattgruppe : L217
11,95 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberflächenschutz sonstige
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9010
Transparent Nein