Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure Abdeckung RJ11/RJ45 mit Beschriftungsfeld 1-fach Farbe: Perlmutt

Valena Life Allure Legrand

Valena Allure Abdeckung RJ11/RJ45 mit Beschriftungsfeld 1-fach Farbe: Perlmutt

Best.-Nr. 755479 EAN. 3414970485557
Rabattgruppe : L217
13,75 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung sonstige
Tragring Nein
Mit Staubschutz Nein
Mit Klappdeckel Ja
Auslassrichtung gerade
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Nein
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
Transparent Nein
Befestigungsart einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Mit Zugentlastung Nein
Lüsterklemme Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 54.4 mm
Gerätehöhe 54.4 mm
Gerätetiefe 7.6 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
755479_AllCATPart.stp ifc (6.92 Mo)