Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure Abdeckung Schutzkontaktsteckdose LED Farbe: Mandelweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Allure Abdeckung Schutzkontaktsteckdose LED Farbe: Mandelweiß

Best.-Nr. 754856 EAN. 3414970508973
Rabattgruppe : L217
4,48 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Zentralplatte
Verwendung Steckdose
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberflächenschutz unbehandelt
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe Beige
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 54.4 mm
Höhe 54.4 mm
Tiefe 20 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
754855_AllCATPart.stp ifc (8.74 Mo)
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-003511 (0.46 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001615 (0.97 Mo)