![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754855-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Allure Abdeckung Schutzkontaktsteckdose LED Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Allure Abdeckung Schutzkontaktsteckdose LED Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 754855
EAN.
3414970508881
Rabattgruppe : L217
4,48 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Zentralplatte |
---|---|
Verwendung | Steckdose |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
---|---|
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 54.4 mm |
Höhe | 54.4 mm |
Tiefe | 20 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69266624 0001
(2.39 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION