![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755562-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Allure Aufputz-Gehäuse 2-fach Farbe: Mandelweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Allure Aufputz-Gehäuse 2-fach Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. 755562
EAN.
3414970486332
Rabattgruppe : L217
27,80 €
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
Zusammenstellung | Aufputzgehäuse |
---|---|
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme | Nein |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Form | rechteckig |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | Beige |
RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
Transparent | Nein |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Kanaleinführung | Ja |
---|---|
Mit Kabeleinführung | Ja |
Mit Verschraubungseinführung | Nein |
Schlagfest | Ja |
Schutzart (IP) | IP2X |
Width | 165.9 mm |
Height | 93.9 mm |
Depth | 44.8 mm |
Device width | 165.9 mm |
Device height | 93.9 mm |
Device depth | 44.8 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
8 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69266624 0001
(2.39 Mo)
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION