![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755187-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Allure Blindabdeckung Farbe: Aluminium
Valena Life Allure
Legrand
Valena Allure Blindabdeckung Farbe: Aluminium
Best.-Nr. 755187
EAN.
3414970483119
Rabattgruppe : L217
18,80 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Bauform der Linse | quadratisch |
Breite der Öffnung | 53 mm |
Höhe der Öffnung | 53 mm |
Farbe | grau |
Schlagfestigkeit | IK04 |
---|---|
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
8 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69266624 0001
(2.39 Mo)
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION