![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755176-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Allure Drehschalter 0-1-2-3 Farbe: Mandelweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Allure Drehschalter 0-1-2-3 Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. 755176
EAN.
3414970482990
Rabattgruppe : L217
100,20 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | sonstige |
---|---|
Bedienungsart | Drehknopf |
Schaltungsart | Schaltung 0 - 1 - 2 - 3 |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | Beige |
RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Bemessungsstrom | 20 A |
---|---|
Nennspannung | 250 V |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Breite | 74.7 mm |
Höhe | 74.7 mm |
Tiefe | 39 mm |
Einbautiefe | 27 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 4-4 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION