![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755179-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Allure Drehschalter 0-1-2-3 Farbe: Perlmutt
Valena Life Allure
Legrand
Valena Allure Drehschalter 0-1-2-3 Farbe: Perlmutt
Best.-Nr. 755179
EAN.
3414970483058
Rabattgruppe : L217
104,80 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | sonstige |
---|---|
Bedienungsart | Drehknopf |
Schaltungsart | Schaltung 0 - 1 - 2 - 3 |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Bemessungsstrom | 20 A |
---|---|
Nennspannung | 250 V |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Breite | 74.7 mm |
Höhe | 74.7 mm |
Tiefe | 39 mm |
Einbautiefe | 27 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 4-4 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION