Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure elektronisches Raumthermostat Farbe: Schwarz

Valena Life Allure Legrand

Valena Allure elektronisches Raumthermostat Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 755318 EAN. 3414970541024
Rabattgruppe : L217
11,50 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Turn button
Imprint/indication Other
Utilization Thermostat
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Black
With label area No
With exchangeable lens/symbol Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP2X
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.8 mm
Height 54.6 mm
Depth 13.1 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
755315_AllCATPart.stp ifc (8.47 Mo)