Valena Allure MyHome Szenariotaster Ultraweiss
MyHOME
Legrand
Valena Allure MyHome Szenariotaster Ultraweiss
Best.-Nr. 752782
EAN.
3414970568038
Rabattgruppe : B30
119,35 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Funk bidirektional | Nein |
Montageart | Unterputz |
Mit Diebstahl-/Demontageschutz | Nein |
Mit Busankopplung | Ja |
Anzahl der Betätigungspunkte | 4 |
Anzahl der Tasten | 4 |
Mit LED-Anzeige | Ja |
Mit Beschriftungsfeld | Ja |
Mit Display | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Mit Raumthermostat | Nein |
---|---|
Mit Infrarot-Sensor | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Min. Tiefe der Gerätedose | 55 mm |
Breite | 74.7 mm |
Höhe | 74.7 mm |
Tiefe | 38 mm |
Einbautiefe | 27 mm |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Einsatztemperatur | 5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Frequenz | 0-0 Hz |
Standby Verbrauch | 9 mA |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kapazität der Klemme | 0.34-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Adressierbar | Ja |
Verbundenes Objekt | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION