Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure Schlüsselschalter 0-1 Farbe: Ultraweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Allure Schlüsselschalter 0-1 Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 755235 EAN. 3414970483393
Rabattgruppe : L217
95,65 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Schaltungsart sonstige
Bedienungsart Schlüssel
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Tastschalter Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte Ja
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Farbe des Schaltelements Weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche nein
Beleuchtung nein
Beleuchtungsfunktion sonstige
Beleuchtungsart sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 6 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen 6 AX
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Schraubklemme
Heizungsschalter Nein
Waschmaschinenschalter Nein
Gerätebreite 74.7 mm
Gerätehöhe 74.7 mm
Gerätetiefe 45.7 mm
Einbautiefe 21.6 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -5-40 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Aderquerschnitt 4-4 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE08580AA.pdf pdf (0.83 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
755235_AllCATPart.stp ifc (22.36 Mo)