Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und USB-C Ladestecker Farbe: Mandelweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Allure Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und USB-C Ladestecker Farbe: Mandelweiß

Best.-Nr. 753006 EAN. 3414971363960
Rabattgruppe : L215
68,70 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Schutzkontakt Sonstige
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0
Mit Signallampe Nein
Anzahl der USB-A Ports 0
Anzahl der USB-C Ports 1
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Anzahl der Phasen 1
Aufdruck/Kennzeichnung sonstige
Anschlussart Steckklemme
Mit Klappdeckel Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Farbe Beige
RAL-Nummer (ähnlich) 1013
Metallicfarbe Nein
Transparent Nein
Abschließbar Nein
Auswurfmechanismus Nein
Isolierter Einbau Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Mit Orientierungslicht Nein
Überspannungsschutz Nein
Fehlerstromschutz Nein
Mit Feinsicherung Nein
Sonderstromversorgung sonstige
Montageart Unterputz
Befestigungsart sonstige
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Nennstrom 16 A
Nennspannung 250 V
Frequenz 50-60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP) IP40
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 75 mm
Gerätehöhe 75 mm
Gerätetiefe 44.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit WLAN-Repeater Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher Nein
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) Nein
Einbautiefe 31.5 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Spannungsart AC
Stromzufuhr Nein
USB Ausgangsleistung 7.5 W
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Vorverdrahtet Nein
Kapazität der Klemme -1.5-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt -1.5-2.5 mm²
Kabelführung Sonstige
Abdeckung sonstige
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02796EN-01.pdf pdf (1.17 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705589 (1.34 Mo)