![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755364-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Allure Wippe 2-m "GEN-ON-OFF" ultraweiss
MyHOME
Legrand
Valena Allure Wippe 2-m "GEN-ON-OFF" ultraweiss
Best.-Nr. 755364
EAN.
3414970571939
Rabattgruppe : L217
7,54 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
---|---|
Oberflächenschutz | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
Transparent | Nein |