Valena Allure Wippe 3-fach Schalter Farbe: Perlmutt
Valena Life Allure
Legrand
Valena Allure Wippe 3-fach Schalter Farbe: Perlmutt
Best.-Nr. 755039
EAN.
3414970481832
Rabattgruppe : L217
14,20 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Three-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.3 mm |
Height | 53.1 mm |
Depth | 10.25 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION