Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure Wippe Glockensymbol Farbe: Schwarz

Valena Life Allure Legrand

Valena Allure Wippe Glockensymbol Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 755093 EAN. 3414970720498
Rabattgruppe : L217
11,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung Symbol "Klingel"
Verwendung Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Ja
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche Matt
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe schwarz
Mit Beschriftungsfeld Ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 54.4 mm
Höhe 53.4 mm
Tiefe 8.7 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
755085_AllCATPart.stp ifc (12.15 Mo)