![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755500-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Allure Wippe MyHome 1-m RE LICHT mandelweiss
MyHOME
Legrand
Valena Allure Wippe MyHome 1-m RE LICHT mandelweiss
Best.-Nr. 755500
EAN.
3414970573018
Rabattgruppe : L217
4,98 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Beige |
Transparent | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION