Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure Wippe MyHome 1-m RE MUSIK AL

MyHOME Legrand

Valena Allure Wippe MyHome 1-m RE MUSIK AL

Best.-Nr. 755570 EAN. 3414970573858
Rabattgruppe : L217
4,98 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
Transparent No

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE09280AA.pdf pdf (0.12 Mo)