Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure Wippe MyHome 2-m "GEN" AL

MyHOME Legrand

Valena Allure Wippe MyHome 2-m "GEN" AL

Best.-Nr. 755391 EAN. 3414970572264
Rabattgruppe : L217
7,54 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Radio frequent bidirectional No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
Transparent No
Width 64 mm
Height 64 mm
Depth 20 mm
Built-in depth 20 mm
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Halogen free No
Antimicrobial treatment No