![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755394-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Allure Wippe MyHome 2-m REGELUNG mandelweiss
MyHOME
Legrand
Valena Allure Wippe MyHome 2-m REGELUNG mandelweiss
Best.-Nr. 755394
EAN.
3414970572325
Rabattgruppe : L217
9,07 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | ohne |
Funk bidirektional | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Beige |
---|---|
Transparent | Nein |
Breite | 64 mm |
Höhe | 64 mm |
Tiefe | 20 mm |
Einbautiefe | 20 mm |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Einsatztemperatur | -25-70 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |