![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755343-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Allure Wippe MyHome 2-MODULIG ultraweiss
MyHOME
Legrand
Valena Allure Wippe MyHome 2-MODULIG ultraweiss
Best.-Nr. 755343
EAN.
3414970571847
Rabattgruppe : L217
7,54 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9010 |
Transparent | No |