Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure Wippe Serien- und Doppelwechselschalter Farbe: Mandelweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Allure Wippe Serien- und Doppelwechselschalter Farbe: Mandelweiß

Best.-Nr. 755026 EAN. 3414970481665
Rabattgruppe : L217
10,35 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Two-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.4 mm
Height 53.3 mm
Depth 10.4 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
755025_AllCATPart.stp ifc (22.49 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639 (0.29 Mo)