Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755114-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Allure Wireless Charging Modul
Valena Life Allure
Legrand
Valena Allure Wireless Charging Modul
Best.-Nr. 755114
EAN.
3414970865045
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 220-250 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Max. output current | 2400 mA |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7015 |
Device width | 70 mm |
Device height | 136 mm |
Device depth | 88 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | Yes |
Built-in depth | 33 mm |
Operating / setting temperature | 0-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Power Delivery | No |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
4 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION