Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure with Netatmo Master-Switch Farbe: Perlmutt

MyHOME Funk Legrand

Valena Allure with Netatmo Master-Switch Farbe: Perlmutt

Best.-Nr. 752986 EAN. 3414971156678
Rabattgruppe : L219
54,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Funkfrequenz 2400 MHz
Rollingcode-System Ja
Codelänge (Bit) 128
Reichweite 185 m
Anzahl der Befehle 2
Mit Funkhandsender Ja
Funktaster unter Putz Nein
Funktaster auf Putz Ja
Mit Funkcodiergerät Ja
Schutzart (IP) IP40
Tastatur-Schutzabdeckung Nein
Stromversorgung Batterie
Breite 90 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 12 mm
Einbautiefe 0 mm
Schlagfestigkeit IK02
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur 0-45 °C
Standby Verbrauch 0 mA
Nulleiter verplichtend Nein
Stress-Test Konform (1000V) Nein
Farbe weiß
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Montageart Aufputz
Enthält Batterie oder Akku Ja
IEC code (Pack 1) CR 2032
Batterie oder Akku (Pack 1) Batterie (nicht wiederaufladbar)
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Lithium
Anzahl Pack 1 1
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) 1
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) 3 g
Lage Pack 1 Das Produkt enthält eine Batterie
Verordnungstyp (Pack 1) P: Tragbar (Standardformat)
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Beleuchtungsverwaltung
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

5 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02607EN-00.pdf pdf (0.34 Mo)
Technisches Datenblatt
F02606EN-00.pdf pdf (0.34 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10745_DE.pdf pdf (0.16 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10745AA_AT.pdf pdf (0.16 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10745_HUB_ECO.pdf pdf (0.16 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711913 (0.72 Mo)