Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Valena Allure with Netatmo Schalter/Dimmer Farbe: Perlmutt

MyHOME Funk Legrand

Valena Allure with Netatmo Schalter/Dimmer Farbe: Perlmutt

Best.-Nr. 752984 EAN. 3414971156630
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
title
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte
Ausführung Tronic
Lastart universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang Ja
Lichtwertspeicher Ja
Verwendbar mit Taste Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Ja
Verwendbar mit Funktaste Ja
Verwendbar mit IR-Taste Nein
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Transparent Nein
Nennspannung 230 V
Frequenz 50-60 Hz
Bemessungsstrom 1.3 A
Schaltleistung 5-300 W
Anzahl der Kanäle 1
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Kompatibel mit Apple HomeKit Ja
Kompatibel mit Google Assistant Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Breite 90 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 45 mm
Einbautiefe 33 mm
Schlagfestigkeit IK04
Schutzart (IP) IP41
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur 0-45 °C
Standby Verbrauch 0.1 mA
Nulleiter verplichtend Nein
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Stress-Test Konform (1000V) Nein
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Anschlussart Schraubklemme
Anzahl Klemmen 2
Kapazität der Klemme 0.75-2.5 mm²
Aderquerschnitt 0.75-2.5 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Enthält Batterie oder Akku Nein
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Beleuchtungsverwaltung
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

3 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE10674_HUB_ECO.pdf pdf (0.76 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10674AA_AT.pdf pdf (0.76 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10674_DE.pdf pdf (0.76 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710839 (0.61 Mo)
Konformitätserklärung