Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure with Netatmo Starterpaket (Gateway + Master-Switch) Farbe: Schwarz

MyHOME Funk Legrand

Valena Allure with Netatmo Starterpaket (Gateway + Master-Switch) Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 752896 EAN. 3414971156517
Rabattgruppe : L219
142,60 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Standby Verbrauch 7.2
Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Ja
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme Zigbee
Funk bidirektional Ja
Ausführung Mehrfach-Schnittstellen
Montageart Unterputz
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal 100
Demontageschutz Ja
Mit LED-Anzeige Nein
Updatefähig Ja
Betriebsspannung 230-250 V
Spannungsart AC
Protokoll TCP/IP
Providerabhängig Nein
Visualisierung Ja
Web-Server Nein
Funk-Schnittstelle Ja
IR-Schnittstelle Nein
Schutzart (IP) IP40
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur 0-45 °C
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Lastart Nicht anwendbar
Halogenfrei Ja
Anschlussart Steckklemme
Kapazität der Klemme 0.75-2.5 mm²
Verbindungsart Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
USB-Anschluss Nein
Enthält Batterie oder Akku Ja
Adressierbar Nein
IEC code (Pack 1) CR 2032
Batterie oder Akku (Pack 1) Batterie (nicht wiederaufladbar)
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Lithium
Anzahl Pack 1 1
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) 1
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) 3 g
Lage Pack 1 Das Produkt enthält eine Batterie
Verordnungstyp (Pack 1) P: Tragbar (Standardformat)
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Wifi network , Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Schnittstelle intelligente Produkte
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02607EN-00.pdf pdf (0.34 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10671_HUB_ECO.pdf pdf (6.73 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10671AA_AT.pdf pdf (6.74 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10671_DE.pdf pdf (6.74 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711913 (0.72 Mo)