Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Bewegungsmelder Komfort 2-Leiter Farbe: Mandelweiß

Licht Management Legrand

Valena Bewegungsmelder Komfort 2-Leiter Farbe: Mandelweiß

Best.-Nr. 774129 EAN. 3414970978196
Rabattgruppe : L29
138,90 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Bewegungsmelder
Sensortyp passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Konstantlichtregelung Nein
HLK-Ansteuerung Nein
Zwangsabschaltung Ja
Tierschneise Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Nein
Rückfeldüberwachung Nein
Vernetzbar Nein
Optimale Montagehöhe 1.2 m
Treppenhausüberwachung Ja
Überbrückungsschalter Nein
Max. Reichweite zu einer Seite 6 m
Max. Reichweite frontal 8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 6 m
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Fernbedienbar Nein
Mit Fernbedienung Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Mit Signaleinheit Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Montageart Unterputz
Anschlussart Schraubklemme
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe Beige
Transparent Nein
Schutzart (IP) IP41
Schlagfestigkeit IK04
Spannungsart AC
Frequenz 47-63 Hz
Nennspannung 230-230 V
Min. Einschaltdauer 10 s
Max. Einschaltdauer 10 min
Ausschaltverzögerung 0 s
Einschaltverzögerung 0 s
Erfassungswinkel horizontal 120-120 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal 0-0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal 0-0 °
Ansprechhelligkeit 5-1275 lx
Max. Schaltleistung 250 W
Geeignet für C-Last Ja
Temperatur -5-45 °C
Anzahl der Schaltzonen 1
Nebenstelleneingang Nein
Alarmfunktion Nein
Mit Akustiksensor Nein
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Tiefe 34 mm
Einbautiefe 34 mm
Mit Anschlusskabel Nein
Länge des Anschlusskabels 0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur -5-45 °C
Lagertemperatur -20-70 °C
Kapazität der Klemme 2.5-2.5 mm²
Automatischer Schalter Ja

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE09811AB.pdf pdf (1.04 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
774129_AllCATPart.stp ifc (14.88 Mo)