Valena Bewegungsmelder Standard 3-Leiter Farbe: Mandelweiß
Licht Management
Legrand
Valena Bewegungsmelder Standard 3-Leiter Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. 774169
EAN.
3414970978233
Rabattgruppe : L29
53,80 €
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
Ausführung | Bewegungsmelder |
---|---|
Sensortyp | passiv Infrarot |
Mit DALI-Schnittstelle | Nein |
Konstantlichtregelung | Nein |
HLK-Ansteuerung | Nein |
Zwangsabschaltung | Nein |
Tierschneise | Nein |
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Nein |
Rückfeldüberwachung | Nein |
Vernetzbar | Nein |
Optimale Montagehöhe | 1.2 m |
Treppenhausüberwachung | Ja |
Überbrückungsschalter | Nein |
Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |
Max. Reichweite frontal | 8 m |
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 6 m |
Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein |
Fernbedienbar | Nein |
Mit Fernbedienung | Nein |
Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Nein |
Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
Mit Signaleinheit | Nein |
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein |
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein |
Montageart | Unterputz |
Anschlussart | Schraubklemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | Beige |
Transparent | Nein |
Schutzart (IP) | IP41 |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK04 |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 47-63 Hz |
Nennspannung | 230-230 V |
Min. Einschaltdauer | 10 s |
Max. Einschaltdauer | 10 min |
Ausschaltverzögerung | 0 s |
Einschaltverzögerung | 0 s |
Erfassungswinkel horizontal | 120-120 ° |
Schwenkbereich Sensor, horizontal | 0-0 ° |
Schwenkbereich Sensor, vertikal | 0-0 ° |
Ansprechhelligkeit | 5-1275 lx |
Max. Schaltleistung | 1000 W |
Geeignet für C-Last | Ja |
Temperatur | -5-45 °C |
Anzahl der Schaltzonen | 1 |
Nebenstelleneingang | Nein |
Alarmfunktion | Nein |
Mit Akustiksensor | Nein |
Breite | 71 mm |
Höhe | 71 mm |
Tiefe | 34 mm |
Einbautiefe | 34 mm |
Mit Anschlusskabel | Nein |
Länge des Anschlusskabels | 0 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-45 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Kapazität der Klemme | 2.5-2.5 mm² |
Automatischer Schalter | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION