Valena IN’MATIC, USB-Datendose mit Kabel USB 3.0, inkl. Kabel (Länge: 15 cm)
VDI
Legrand
Valena IN’MATIC, USB-Datendose mit Kabel USB 3.0, inkl. Kabel (Länge: 15 cm)
Best.-Nr. 753082
EAN.
3414970464996
Rabattgruppe : L215
83,85 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Verwendung | USB |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Ja |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
---|---|
Transparent | Nein |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Mit Zugentlastung | Nein |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION