Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life 1-fach Rahmen Farbe: Schwarz

Valena Life Allure Legrand

Valena Life 1-fach Rahmen Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 754251 EAN. 3414972088527
Rabattgruppe : L216
4,74 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 1
Montagerichtung horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 1
Mit Montagerahmen Nein
Unterputzmontage Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Geeignet für Einbauinstallation Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe schwarz
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Befestigungsart einrasten
Breite 86 mm
Höhe 86 mm
Tiefe 9.8 mm
Einbaubreite 86 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Tropenholzart Nicht anwendbar
Holzzertifizierung (Liste) Nicht anwendbar
Klimazone des Holzes Nicht anwendbar

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03353EN-00.pdf pdf (0.45 Mo)
4 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-01400-V02.01-EN.pdf pdf (1.12 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
LGRP-01053-V02.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)