Valena Life 2XUSBc 2-modulig 3A Farbe: Mandelweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life 2XUSBc 2-modulig 3A Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. 753207
EAN.
3414971253315
Rabattgruppe : L215
56,65 €
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
Ausführung | sonstige |
---|---|
Anzahl der USB-A Ports | 0 |
Anzahl der USB-C Ports | 2 |
Betriebsspannung | 100-240 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Max. Ausgangsstrom | 3000 mA |
Ausgangsspannung | 5-5 V |
Leistungsaufnahme | 0.064 W |
Anschlussart | Schraubklemme |
Montageart | Unterputz |
Farbe | Beige |
RAL-Nummer | 1013 |
Gerätebreite | 75 mm |
Gerätehöhe | 75 mm |
Gerätetiefe | 42 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Kabellos | Nein |
Einbautiefe | 33 mm |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 100-240 V |
Stromzufuhr | Nein |
Nennstrom | 0.5-0.5 A |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Anzahl Klemmen | 2 |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION