![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752144-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Life 45X45 Mosaic-Adapter Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life 45X45 Mosaic-Adapter Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 752144
EAN.
3414970455567
Rabattgruppe : L216
6,15 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Mit Textfeld | Nein |
Abschließbar | Nein |
Abmessungen | quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm |
Gerätebreite | 74.7 mm |
Gerätehöhe | 74.7 mm |
Gerätetiefe | 37 mm |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
6 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001410
(0.87 Mo)
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003
(1.05 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION