Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life 5-fach Rahmen Farbe: Mandelweiß/Chrom

Valena Life Allure Legrand

Valena Life 5-fach Rahmen Farbe: Mandelweiß/Chrom

Best.-Nr. 754045 EAN. 3414970454423
Rabattgruppe : L216
25,40 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of units 5
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 5
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 10
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 370 mm
Height 86 mm
Depth 10 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F01998EN-00.pdf pdf (1.09 Mo)
Technisches Datenblatt
F01998DE-00.pdf pdf (0.63 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
754005_AllCATPart.stp ifc (15.44 Mo)
11 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-01207-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639 (0.29 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-01285-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001410 (0.87 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001489 (0.34 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-01286-V01.01-EN.pdf pdf (0.69 Mo)
Konformitätserklärung