Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life 50X50 Adapter Farbe: Ultraweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Life 50X50 Adapter Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 752143 EAN. 3414970455604
Rabattgruppe : L216
3,47 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Colour White
RAL-number (similar) 9003
With hinged lid No
With label space No
Lockable No
Dimensions SQ50 / SQ50
Device width 54 mm
Device height 58 mm
Device depth 8.5 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Antimicrobial treatment No

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
752143_AllCATPart.stp ifc (5.31 Mo)