![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-754894-WEB-R.jpg)
Valena Life Abdeckung Bewegungsmelder STANDard AL
MyHOME
Legrand
Valena Life Abdeckung Bewegungsmelder STANDard AL
Best.-Nr. 754894
EAN.
3414970570017
Rabattgruppe : L216
6,53 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Zentralplatte |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Nein |
Verwendung | sonstige |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7040 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Breite | 54 mm |
Höhe | 54 mm |
Tiefe | 20 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |