Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Abdeckung Bewegungsmelder STANDard mandelweiss

MyHOME Legrand

Valena Life Abdeckung Bewegungsmelder STANDard mandelweiss

Best.-Nr. 754893 EAN. 3414970569981
Rabattgruppe : L216
6,53 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei Nein
Verwendung sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe Beige
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK00
Breite 54 mm
Höhe 54 mm
Tiefe 20 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C