Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Abdeckung für Bluetooth-Modul. Farbe: Ultraweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Abdeckung für Bluetooth-Modul. Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 755430 EAN. 3414970484970
Rabattgruppe : L216
11,50 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung sonstige
Tragring Nein
Mit Staubschutz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Auslassrichtung gerade
Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Ja
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Transparent Nein
Befestigungsart einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Mit Zugentlastung Nein
Lüsterklemme Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 54.8 mm
Gerätehöhe 53.2 mm
Gerätetiefe 7.6 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
755431_AllCATPart.stp ifc (3.9 Mo)