Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Abdeckung für Kabelauslass. Farbe: Aluminium

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Abdeckung für Kabelauslass. Farbe: Aluminium

Best.-Nr. 754732 EAN. 3414970457363
Rabattgruppe : L216
6,33 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Verwendung Leitungsauslass
Befestigungsart sonstige
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) 7040
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 54.85 mm
Höhe 54 mm
Tiefe 26.3 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
754730_AllCATPart.stp ifc (6.07 Mo)