![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754731-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Life Abdeckung für Kabelauslass. Farbe: Mandelweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Abdeckung für Kabelauslass. Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. 754731
EAN.
3414970457578
Rabattgruppe : L216
6,33 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
---|---|
Verwendung | Leitungsauslass |
Befestigungsart | sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | Beige |
RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
---|---|
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 54.85 mm |
Höhe | 54 mm |
Tiefe | 26.3 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION